Frontpanel, foroven, lukket til VX

Varenummer: SV 9682326

Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Varenummer:
SV 9682326
Udgave
lukket
Produktbeskrivelse
Som øvre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne. Den skillesprosse, som er nødvendig for montage, er indeholdt i modullågernes leveringsomfang.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 300 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,08 kg
Bruttovægt
3,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177929678
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
VX Frontpanel, top, IP 54, BxH: 600x300 mm stålplade
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning