Frontpanel, forneden, lukket til VX

Varenummer: SV 9682340

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Varenummer:
SV 9682340
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Frontpanel
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 300 mm
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,46 kg
Bruttovægt
5,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177929920
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
VX Frontpanel, bund, IP 54, BxH: 1000x300 mm stålplade
Dokumentationer
Vejledning