Frontpanel, forneden, lukket til VX

Varenummer: SV 9682346

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Varenummer:
SV 9682346
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Frontpanel
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 300 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,24 kg
Bruttovægt
3,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177929975
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
VX Frontpanel, bund, IP 54, BxH: 600x300 mm stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning