Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.
- Varenummer:
- VX 9682350
- Udgave
- med ventilationsåbning
- Produktbeskrivelse
- Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Frontpanel
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Ved anvendelse af frontplader IP 2X skal en topplade med kapslingsklasse IP 2X vælges til den øvre ventilation.
- Dimensioner
- Højde: 300 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,88 kg
- Bruttovægt
- 4,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929838
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- VX Frontpanel, bund, IP 2X, BxH: 1000x300 mm stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning