Funktionsrumssidevæg til VX

Best.-nr.: SV 9683006

Skillevæg i siden til fastgørelse af delmonteringsplader og funktionsrumdeler.

Best.-nr.:
SV 9683006
Udgave
Til Busbar systemopbygning i bagsideområde
Produktbeskrivelse
Skillevæg i siden til fastgørelse af delmonteringsplader og funktionsrumdeler.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 1.881 mm
Dybde: 538 mm
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
23 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177936522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment side panel, HD: 1881x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
Dokumentationer
Vejledning