Skillevæg i siden til fastgørelse af delmonteringsplader og funktionsrumdeler.
- Varenummer:
- SV 9683038
- Udgave
- Til systemopbygning med skinner i topplade- og bundområdet
- Produktbeskrivelse
- Skillevæg i siden til fastgørelse af delmonteringsplader og funktionsrumdeler.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 1.931 mm
Dybde: 738 mm - Passer til
- Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 32,5 kg
- Bruttovægt
- 34,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Compartment side panel, HD: 1931x738 mm, for VX (HD: 2200x800 mm)
- Godkendelser
- Lloyds Register
- Dokumentationer
- Vejledning