Til lukning af kabelindføringsåbninger.
- Varenummer:
- SV 9683040
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af kabelindføringsåbninger.
- Materiale
- PVC, 3 mm
- Farve
- Svarende til RAL 7045
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 152 mm
Højde: 48 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,453 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
- Dokumentationer
- Vejledning