Til opbygning af kabeltilslutningssystemer med Maxi-PLS-samleskinner.
- Varenummer:
- SV 9683210
- Produktbeskrivelse
- Til montering af Maxi-PLS-samleskinnerne inkl. endeholder i kabeltilslutningsområdet.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 375 mm
Dybde: 743 mm - Passer til
- Dybde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 7,18 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936126
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x743 mm, for VX (D: 800 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning