Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
- Varenummer:
- SV 9683304
- Produktbeskrivelse
- Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 296 mm
- Dimensioner
- Længde: 296 mm
- Passer til
- Bredde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,9 kg
- Bruttovægt
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937543
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 400 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning