Effektafbryder-bæreskinne

Varenummer: SV 9683306

Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.

Varenummer:
SV 9683306
Produktbeskrivelse
Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
Materiale
Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
496 mm
Dimensioner
Længde: 496 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,5 kg
Bruttovægt
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 600 mm)
Dokumentationer
Vejledning