Effektafbryder-bæreskinne

Varenummer: SV 9683308

Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.

Varenummer:
SV 9683308
Produktbeskrivelse
Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
Materiale
Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
696 mm
Dimensioner
Længde: 696 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,7 kg
Bruttovægt
3,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177937499
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)
Dokumentationer
Vejledning