Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
- Varenummer:
- SV 9683312
- Produktbeskrivelse
- Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 1.096 mm
- Dimensioner
- Længde: 1.096 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 5,56 kg
- Bruttovægt
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning