Til horisontal adskillelse af funktionsfelter.
- Varenummer:
- SV 9683444
- Udgave
- med ventilationsåbning
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Opbygningen af funktionsfelt som indvendig formseparation kræver anvendelse sideplademoduler til funktionsfelter.
- Dimensioner
- Bredde: 311 mm
Dybde: 380 mm - Passer til
- Bredde: = 400 mm
Dybde: = 400 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)
- Godkendelser
- Lloyds Register
- Dokumentationer
- Vejledning