Skilleplader til VX

Varenummer: SV 9683464

Til horisontal adskillelse af funktionsfelter.

Varenummer:
SV 9683464
Udgave
med ventilationsåbning
Produktbeskrivelse
Til vandret adskillelse af funktionsrum. Danner i kombination med sidevæggene en formseparation efter form 1 til 4. Fastgøres til funktionsrumssidevæggen eller på skabsprofilen. De integrerede udsparinger for forpræget udsparingsmulighed anvendes til lodret gennemføring af styreledninger eller kabelkanaler samt til gennemføring af fordelingssamleskinner eller forbindelsessæt.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Opbygningen af funktionsfelt som indvendig formseparation kræver anvendelse sideplademoduler til funktionsfelter.
Dimensioner
Bredde: 511 mm
Dybde: 380 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,02 kg
Bruttovægt
4,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177936393
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment divider, WD: 511x380 mm, for VX (WD: 600x400 mm)
Godkendelser
Lloyds Register
Dokumentationer
Vejledning