Til afdækning af funktionsrumdeler med gennemføring.
Plastflangeplade til skilleplader
Varenummer: SV 9683508
- Varenummer:
- SV 9683508
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af funktionsrumdeler med kabelgennemføringsflanger.
- Materiale
- ABS
- Farve
- Svarende til RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 650 mm
Højde: 251 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,5 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV plastic gland plate functional space divider (width 800 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning