Bærerammesæt til montage af DIN-skinnemonterede enheder (f.eks. MCB'er).
- Varenummer:
- SV 9683763
- Produktbeskrivelse
- Bærerammesæt til montering af rækkeindbygningsenheder (f.eks. MCB'er). Bæreskinnerne fastgøres med to monteringsvinkler på funktionsrumssidevæggen. Afdækningen fastgøres på bærerammen ved hjælp af fingerskruer. I kombinationer med skilleplader, delmontageplader og sideplademoduler er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
- Materiale
- Bæreramme: Stålplade, galvaniseret, 1,5 mm
Afdækning: Stålplade, lakeret, 1,5 mm - Leveringsomfang
- Montageskinner
2 montagevinkler
1 afdækning med udskæring
Inkl. montagematerialer - Til funktionsfelthøjde
- 300 mm
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Antal moduler 17,5 mm
- 2 x 24
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 500x295 mm, for VX (W: 600 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning