Skinne E-Cu, hullet

Varenummer: SV 9684004

Varenummer:
SV 9684004
Produktbeskrivelse
Skinner med integrerede huller.
Materiale
E-Cu F30
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensioner
Længde: 385 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,68 kg
Bruttovægt
1,78 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,68
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177951181
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 385 mm
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning