- Varenummer:
- SV 9684006
- Produktbeskrivelse
- Skinner med integrerede huller.
- Materiale
- E-Cu F30
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tværsnit
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensioner
- Længde: 585 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,58 kg
- Bruttovægt
- 2,68 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 2,58
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177951198
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV busbars E-Cu with integral punchings, length 585 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning