Skinne E-Cu, hullet

Varenummer: SV 9684010

Varenummer:
SV 9684010
Produktbeskrivelse
Skinner med integrerede huller.
Materiale
E-Cu F30
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensioner
Længde: 985 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,38 kg
Bruttovægt
4,4 kg
Kobberandel (kg/styk)
4,38
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 985 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning