Til gennemføring af samleskinnesystemer i tagområdet.
- Varenummer:
- SV 9686040
- Produktbeskrivelse
- Materiale
- Duroplastisk plast
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- Svarende til RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skinner
- 50 x 10 mm
- Skinnecenterafstand
- 80 mm
- Montageanvisning
- Ved hver fase kan der indbygges maks. 4 samleskinner (delledere)
- Til fastgørelse af skinneholderne på skabsprofilet kræves burmøtrik (M8) 4165.500
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,6 kg
- Bruttovægt
- 3,76 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935662
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- Dokumentationer
- Info sheet
- Safety instructions
- Vejledning