Til sammenbygning af samleskinnesystemer i bagsideområdet fra skab til skab.
- Best.-nr.:
- SV 9686060
- Produktbeskrivelse
- Til sammenbygning af 3-polede samleskinnesystemer af fladkobber i bagsideområdet fra skab til skab.
- Materiale
- Duroplastisk plast
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- Svarende til RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skinner
- 50 x 10 mm
- Skinnecenterafstand
- 185 mm
- Montageanvisning
- Ved hver fase kan der indbygges maks. 4 samleskinner (delledere)
- Til fastgørelse af skinneholderne på skabsprofilet kræves burmøtrik (M8) 4165.500
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,7 kg
- Bruttovægt
- 3,04 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Info sheet
- Safety instructions
- Vejledning