Skinneholdere Til fordelingsskinnesystem

Varenummer: SV 9686100

Til opbygning af lodrette fordelings-samleskinnesystemer. Til samleskinne 30 x 5 og 30 x 10 mm.

Varenummer:
SV 9686100
Produktbeskrivelse
Til opbygning af lodrette fordelingssamleskinnesystemer (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-polet, 70 mm midterafstand) eller samleskinnesystemer (30 x 5/10 mm, 3-/4-polet, 60 mm midterafstand) med RiLine-komponenter i modulære afgangsfelter.
Materiale
Duroplastisk plast
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
Svarende til RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Skinnecenterafstand
60 mm
70 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,24 kg
Bruttovægt
1,32 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV samleskinneholder 4-polet, 70 mm, til E-Cu 30x5/10 mm
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning