Længdesamling E-Cu til rækkemonterede samleskinner

Varenummer: SV 9686200

Til forbindelse af et hovedsamleskinnesystem fra skab til skab.

Varenummer:
SV 9686200
Udgave
Til hovedsamleskinne 30 x 10 mm
Produktbeskrivelse
Til forbindelse af et hovedskinnesystem fra skab til skab.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
195 mm
Skinner per leder
2
4
Tværsnit
60 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,026 kg
Bruttovægt
1,193 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,026
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV longitudinal connector, height 60 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 30 x 10 mm
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning