Længdesamling E-Cu til rækkemonterede samleskinner

Varenummer: SV 9686210

Til forbindelse af et hovedsamleskinnesystem fra skab til skab.

Varenummer:
SV 9686210
Udgave
Til hovedsamleskinne 30 x 10 mm
Produktbeskrivelse
Til forbindelse af et hovedskinnesystem fra skab til skab.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
195 mm
Skinner per leder
1
Tværsnit
35 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,59 kg
Bruttovægt
0,758 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,59
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV longitudinal connector, height 35 mm, for E-Cu 1 x x 30 x 10 mm
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning