Til forbindelse af et hovedsamleskinnesystem fra skab til skab.
- Varenummer:
- SV 9686250
- Udgave
- Til hovedsamleskinne 50 x 10 mm
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af et hovedskinnesystem fra skab til skab.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 199 mm
- Skinner per leder
- 2
4 - Tværsnit
- 100 mm x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,72 kg
- Bruttovægt
- 1,92 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,703
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV longitudinal connector, height 100 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 50 x 10 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning