Til forbindelse af et hovedsamleskinnesystem fra skab til skab.
- Varenummer:
- SV 9686260
- Udgave
- Til hovedsamleskinne 50 x 10 mm
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af et hovedskinnesystem fra skab til skab.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 195 mm
- Skinner per leder
- 1
- Tværsnit
- 55 mm x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,939 kg
- Bruttovægt
- 1,107 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,939
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936225
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning