PE/PEN-vinkelbeslag til VX

Varenummer: SV 9686350

Til fastgørelse af PE/PEN-samleskinnen 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm.

Varenummer:
SV 9686350
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af PE/PEN-samleskinnen på skabsprofilen.
Materiale
Stålplade, 3,0 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,412 kg
Bruttovægt
0,536 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177935976
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN angle bracket, for busbar WH: 30x5 mm,, 30/40/80x10 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Protective conductor brochure
Vejledning