Fejllysbuesæt, klasse A til VX

Varenummer: SV 9686410

Til opnåelse af lysbueklasse A.

Varenummer:
SV 9686410
Udgave
til VX med to låger
Produktbeskrivelse
Til opnåelse af fejllysbueklasse A (personsikkerhed) i henhold til IEC/TR 61 641. Egnet til to skabsfelter.
Materiale
Stål
Plast
Leveringsomfang
4 trykpropper til topplade
4 advarselsmærkater
Certifikat
Inkl. montagematerialer
28 panelholdere
2 hulpropper til topplade
4 forstærkninger til lågelåsestang
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,426 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177962675
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV arcing fault kit, class A, for 2-door VX Enclosure
Godkendelser
Lloyds Register
Dokumentationer
Vejledning