PE/PEN-samleskinne E-Cu til VX

Varenummer: SV 9686526

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerede huller.

Varenummer:
SV 9686526
Produktbeskrivelse
Med integrerede huller.
Materiale
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensioner
Længde: 500 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Tværsnit
30 mm x 5 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,32 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,66
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177934740
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 500 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning