Iht. DIN EN 13 601. Med integrerede huller.
- Varenummer:
- SV 9686530
- Produktbeskrivelse
- Med integrerede huller.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensioner
- Længde: 900 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
- Tværsnit
- 30 mm x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,8 kg
- Bruttovægt
- 4,86 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 2,4
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934924
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 900 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)