PE/PEN-kombinationen, som består af samleskinne, vinkelbeslag og samlebeslag, sikrer en typegodkendt opbygning iht. IEC 61 439-1.
- Varenummer:
- SV 9686549
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af samleskinner mellem to skabe.
- Materiale
- E-Cu
- Dimensioner
- Længde: 180 mm
- Tværsnit
- 40 mm x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,24 kg
- Bruttovægt
- 1,3 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,62
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177935945
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 180 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)