PE/PEN-samleskinne E-Cu til VX

Varenummer: SV 9686586

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerede huller.

Varenummer:
SV 9686586
Produktbeskrivelse
Med integrerede huller.
Materiale
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensioner
Længde: 500 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Tværsnit
80 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
7,12 kg
Bruttovægt
7,16 kg
Kobberandel (kg/styk)
3,56
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177934788
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 500 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning