PE/PEN-samlebeslag E-Cu

Varenummer: SV 9686589

PE/PEN-kombinationen, som består af samleskinne, vinkelbeslag og samlebeslag, sikrer en typegodkendt opbygning iht. IEC 61 439-1.

Varenummer:
SV 9686589
Produktbeskrivelse
Til forbindelse af samleskinner mellem to skabe.
Materiale
E-Cu
Dimensioner
Længde: 180 mm
Tværsnit
80 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,56 kg
Bruttovægt
2,563 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,63
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN baying bracket E-Cu
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning