Klemmeplade til Flat-PLS

Varenummer: SV 9686720

Varenummer:
SV 9686720
Materiale
Klemmeplade: Rustfrit stål
Bemærk
Tilslutning til samleskinnesystemet kræver tilslutningspladen 9686.750
Ved anvendelse af to laminerede kobberskinner over hinanden kræves anvendelse af klemmeplade
Skruer medfølger ikke
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
32 x 20 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,24 kg
Bruttovægt
0,252 kg
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Klemmeplade til lamelopbygget kobberskinne, klemplads BH: 32x20 mm