Til montage af lamelkobberskinner til et fordelerskinnesystem af fladkobber.
- Varenummer:
- SV 9686730
- Materiale
- Klemmeplade: Rustfrit stål
- Bemærk
- Tilslutning til samleskinnesystemet kræver tilslutningspladen 9686.750
- Ved anvendelse af to laminerede kobberskinner over hinanden kræves anvendelse af klemmeplade
- Skruer medfølger ikke
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 63 x 20 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,342 kg
- Bruttovægt
- 0,358 kg
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Klemmeplade til lamelopbygget kobberskinne, klemplads BH: 63x20 mm