Til fastgørelse af opbygningskomponenter eller til tilslutning af samleskinner.
- Varenummer:
- SV 9686810
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af NH-sikringslister og NH-sikkerhedsafbrydere til forbrugsaflastning (185 mm) eller til forbindelse af skinner. Egnet til skinnesystem med fladkobber 50 x 10 mm.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Montageanvisning
- Tilslutningssættet må kun anvendes til topmonteringskomponenter med skruefastgørelse
- NH-sikringslister: Den nødvendige skruelænge ved anvendelse af skinner 2 x 50 x 10 mm = 35 mm og 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
- Bemærk
- Skruer medfølger ikke
- Dimensioner
- Gevind: M10
- Number of busbars
- 2
4 - Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,114 kg
- Bruttovægt
- 0,129 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
- Dokumentationer
- Vejledning