Udfyldningsstykke Til tilslutningssæt

Varenummer: SV 9686820

Varenummer:
SV 9686820
Produktbeskrivelse
Ved anvendelse af opbygningskomponenter på et samleskinnesystem med 4 delledere pr. fase kræves der også et udfyldningsstykke mellem dellederne.
Materiale
E-Cu
Længde
110 mm
Tværsnit
25 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,678 kg
Bruttovægt
0,68 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,076
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning