Til samling af tilslutningsvinkler og forbindelsessæt (kan anvendes 3- og 4-polet).
- Varenummer:
- SV 9686865
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af komponenter som f.eks. tilslutningsvinkel og forbindelsessæt.
- Materiale
- Rustfrit stål
- Leveringsomfang
- Inkl. 8 møtrikker og 16 spændskiver
- Dimensioner
- Gevind: M10
Gevindlængde: 55 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,432 kg
- Bruttovægt
- 0,488 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177950252
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
- Dokumentationer
- Vejledning