CS Toptec, udvidelsesmulighed

Varenummer: CS 9781686

Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsestag med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning.

Varenummer:
CS 9781686
Udgave
til rækkeopstilling
Uden gennembrydningspunkt
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium
Overflade
Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm
Dimensioner
Samlet højde: 1.945 mm
Regntag, højde: 45 mm
Højde sokkel: 100 mm
Antal låger
1
Lås
Udførelse lås: 4-punkts låsning
Antal låse: 1
Låseindsats: BJ20027
Flangeplade
Størrelse: 2
Antal: 2
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-kode
IK10
Bemærk
Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
60 kg
Bruttovægt
70 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177986107
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 600x1800x600 mm, samlet højde inklusive 100 mm sokkel og 45 mm regntag: 1945 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning