Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsestag med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning.
- Varenummer:
- CS 9781868
- Udgave
- til rækkeopstilling
Uden gennembrydningspunkt - Materiale
- Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium - Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 800 mm - Dimensioner
- Samlet højde: 1.745 mm
Regntag, højde: 45 mm
Højde sokkel: 100 mm - Antal låger
- 1
- Lås
- Udførelse lås: 4-punkts låsning
Antal låse: 1
Låseindsats: BJ20027 - Flangeplade
- Størrelse: 2
Antal: 2 - Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kode
- IK10
- Bemærk
- Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
- Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 76 kg
- Bruttovægt
- 86 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177986114
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 800x1600x800 mm, samlet højde inklusive 100 mm sokkel og 45 mm regntag: 1745 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning