Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsestag med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning. Kabinettet er forberedt til installation af en køleenhed til vægmontering af typen Blue e+ Outdoor.
- Varenummer:
- CS 9782828
- Udgave
- til rækkeopstilling
Med udskæring til udendørs køleenhed 2 - 5 kW - Materiale
- Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium - Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Dimensioner
- Samlet højde: 2.145 mm
Regntag, højde: 45 mm
Højde sokkel: 100 mm - Antal låger
- 1
- Lås
- Udførelse lås: 4-punkts låsning
Antal låse: 1
Låseindsats: BJ20027 - Flangeplade
- Størrelse: 2
Antal: 2 - Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kode
- IK10
- Bemærk
- Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
- Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 82 kg
- Bruttovægt
- 92 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177986152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 800x2000x800 mm, med udskæring til udendørs klimaanlæg 2 – 5 kW, samlet højde inklusive 100 mm sokkel og 45 mm regntag: 2145 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning