CS Toptec, udvidelsesmulighed

Best.-nr.: CS 9782868

Dobbeltvægget udendørskabinet med udvidelsesmulighed og 100 mm sokkel, låge, bagplade og vejrbeskyttelsestag med sømløs sammenbygning. Hele skabsrammen er designet til effektiv og fleksibel indvendig udbygning. Kabinettet er forberedt til installation af en køleenhed til vægmontering af typen Blue e+ Outdoor.

Best.-nr.:
CS 9782868
Udgave
til rækkeopstilling
Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium
Overflade
Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Udvidelsesmulighed, dobbeltvægget udendørskabinet
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 800 mm
Dimensioner
Samlet højde: 1.745 mm
Regntag, højde: 45 mm
Højde sokkel: 100 mm
Antal låger
1
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsning
Antal låse: 1
Låseindsats: BJ20027
Flangeplade
Størrelse: 2
Antal: 2
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-kode
IK10
Bemærk
Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
Til opbygning af et enkeltskab kræves sidepanelerne til CS Toptec med udvidelsesmulighed.
Bemærkning vedr. produktnr.
Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg eller en adapterplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
75 kg
Bruttovægt
75,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177986183
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CS Toptec, udvidelsesmulighed, BHD: 800x1600x800 mm, med udskæring til udendørs klimaanlæg 1,5 kW
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning