Udendørs vægkabinetter

Varenummer: CS 9791015

Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.

Varenummer:
CS 9791015
Produktbeskrivelse
Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation
Materiale
Kabinet og montageplade: Aluminium AIMg3
Låge til indvendigt kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Kabinet: Pulverbelagt, UV-bestandig polyesterharpiks
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Indvendigt kabinet med montageplade, flangeplade og sikkerhedslukning
Montagevinkel til skabstermostat eller hygrostat
Yderskab med designkappe og sikkerhedslås 3524 E
2 C-profilskinner på bagpladen
Dimensioner
Bredde: 370 mm
Højde: 522 mm
Dybde: 210 mm
Indvendige dimensioner
Indv. bredde: 280 mm
Indv. højde: 380 mm
Indv. dybde: 145 mm
Mål montageplade (B x H)
270 mm x 380 mm
Inderskab
Bredde: 300 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 170 mm
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Bemærk
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,048 kg
Bruttovægt
8,472 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177193697
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CS Vægmonteret indkapsling, BHD: 370x522x210 mm, aluminum, med montageplade, indkapsling-medin-an-indkapsling concept
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer