Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse, består af kabinetkappe, bagvæg, bund og låge. Til etablering af et kabinet i kabinet-koncept. Gennembrydningspunkt nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.
- Varenummer:
- AX 9792055
- Produktbeskrivelse
- Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.
- Fordele
- Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse
- Til etablering af et kabinet i kabinet-koncept
- Gennembrydningspunkt nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- Pulverlakeret
- Leveringsomfang
- Montageskinner til vægmontering
Børsteliste
Trinnippel M25
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. jordings- og montagematerialer - Bemærk
- Alt efter anvendelse/omgivelser kan der indbygges et stålplade- eller rustfrit kabinet i indkapslingen
- Dimensioner
- Bredde: 421 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 308 mm - Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 300 mm
Højde: = 400 mm
Dybde: = 210 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,5 kg
- Bruttovægt
- 11,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 300 x 400 x 210 mm
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer