Outdoorindkapsling til kompakttavler AX

Varenummer: AX 9792075

Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse, består af kabinetkappe, bagvæg, bund og låge. Til etablering af et kabinet i kabinet-koncept. Gennembrydningspunkt nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.

Varenummer:
AX 9792075
Produktbeskrivelse
Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse. Til etablering af et kabinet-i-kabinet-koncept. Gennembrydning nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet.
Fordele
Indkapsling til AX kompakttavler ved udendørs anvendelse
Til etablering af et kabinet i kabinet-koncept
Gennembrydningspunkt nederst og luftslidser på siden og i bunden til optimal ventilation af kabinettet
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflade
Pulverlakeret
Leveringsomfang
Montageskinner til vægmontering
Børsteliste
Trinnippel M25
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. jordings- og montagematerialer
Bemærk
Alt efter anvendelse/omgivelser kan der indbygges et stålplade- eller rustfrit kabinet i indkapslingen
Dimensioner
Bredde: 721 mm
Højde: 750 mm
Dybde: 448 mm
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 600 mm
Dybde: = 350 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,5 kg
Bruttovægt
21,96 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177961777
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 600 x 600 x 350 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer