Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.
- Varenummer:
- CS 9828550
- Udgave
- Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW
- Produktbeskrivelse
- Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.
- Materiale
- Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium - Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Sideplader til venstre og højre
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kode
- IK10
- Bemærk
- Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
- CS Toptec danner rammen om outdoor-projektløsninger. De kan rekvireres under følgende bestillingsnumre: til enkeltopstillinger: 9774.099, til sammenbygning: 9774.005
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg eller en adapterplade
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 81 kg
- Bruttovægt
- 84 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS TopTec skab BHD: 800x1200x800 mm med udskæring til udendørs klimaenheder 1,5 kW
- Dokumentationer
- Vejledning