CS Toptec

Varenummer: CS 9868550

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.

Varenummer:
CS 9868550
Udgave
Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW
Produktbeskrivelse
Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri montageramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntag: Aluminium
Overflade
Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer
Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Sideplader til venstre og højre
Bagplade
Regntag
Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 800 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-kode
IK10
Bemærk
Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
CS Toptec danner rammen om outdoor-projektløsninger. De kan rekvireres under følgende bestillingsnumre: til enkeltopstillinger: 9774.099, til sammenbygning: 9774.005
Bemærkning vedr. produktnr.
Tildækning af udskæringen kræver et klimaanlæg eller en adapterplade
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
105 kg
Bruttovægt
112 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177962712
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CS TopTec skab BHD: 800x1600x800 mm med udskæring til udendørs klimaenheder 1,5 kW
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer