Secure Edge Data Center
Tæt på hurtige svar
SEDC er et komplet plug-and-play data center udviklet af Rittal (IT infrastructure) i partnerskab med HPE (IT produkter og services) og ABB (uafbrydelig strømforsyning)
- SEDC sælges ekslusivt via HPE
- Robust og nøglefærdig løsning til hurtig implementering af skalerbare IT-miljøer, særligt i industrien
- The Edge Data Center bringer IT tættere på datakilden så ventetid minimeres
- Løsninger i overflødige og ikke-overflødige designs til effektklasser 5 kW, 10 kW og 20 kW for en eller flere server racks
- Uafbrydelig strømforsyning til IT og køling
- IP 55 beskyttelseskategori til hårdeføre miljøer og betingelser
- Minimale on-site installationsomkostninger