Indkøbskurv

Rittal CMC III - Overvågningssystem for IT og industri



Mere funktion – færre omkostninger.

Rittal CMC III gør overvågningen af din IT-infrastruktur mere smidig end nogensinde.

• Enklere ledningsføring og installation takket være CAN-busser

• Standardiseret integration af de vigtigste sensorer

• Optager mindre plads i racket

Fordele ved Rittal CMC III

  • CAN-busser (Controller Area Network) giver enklere ledningsføring og installation
  • Færre moduler = lavere omkostninger
  • Kun en tredjedel højdeenhed: Det kompakte skab sparer værdifuld plads i racket

  • De vigtigste sensorer – sensoren til kontrol af koldluftforsyning og adgangssensoren – er allerede integreret
  • Redundant strømforsyning og Power over Ethernet(PoE)

  • Smidig driftsstart og konfiguration via laptop og USB-tilslutning
  • Høj driftssikkerhed takket være CAN-busteknologi

Rittal CMC III fås i to varianter:

Processing Unit Compact
En kompakt overvågningsløsning med op til fire ekstra CAN-bus overvågningselementer.

Anvendelsesområde:
Industri- og skabsovervågning, bygningsovervågning, mindre overvågningsbehov inden for IT

Processing Unit
En effektiv overvågningsløsning, som kan udbygges i moduler, med mulighed for tilslutning af op til 32 ekstra overvågningselementer.

Anvendelsesområde:
Større overvågningsbehov inden for IT og industri

Monitoring system CMC III (engelsk) A solution for every task

Processing Unit

B x H x D mm:138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (frontmonteret)
Temperaturområde:+5°C til +45°C
Luftfugtighed:5% til 95% relativ fugtighed, ikke kondenserende
Maks. samlet ledningslængde til CAN-bus:2 x 50 m
Integrerede sensorer:Temperatursensor, adgangssensor
Protokoller:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 m.fl.
Kapslingsklasse:IP 30
Materiale:Plast
Farve:sort

Processing Unit Compact

B x H x D mm:138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (frontmonteret)
Temperaturområde:+5°C til +45°C
Luftfugtighed:5% til 95% relativ fugtighed, ikke kondenserende
Maks. samlet ledningslængde til CAN-bus:1 x 50 m
Integrerede sensorer:Temperatursensor, adgangssensor
Protokoller:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 m.fl.
Kapslingsklasse:IP 30
Materiale:Plast
Farve:sort

Brugerfordele inden for IT

Automatisk overvågning af alle vigtige funktioner i datacentrets infrastruktur

Kan integreres med programmet RiZone til håndtering af IT-infrastrukturen

Smidig ledningsføring takket være seriel tilslutning

Automatiserede forholdsregler i havarisituationer

Alarm via SMS og e-mail

Brugerfordele inden for industrien

Rittal CMC III PU Compact: Totalløsning for automatisk overvågning af industrielt koblings- og styreudstyr

OPC-server (OLE for Process Control) for integrering i industrielle applikationer

Inkl. temperaturmåling og skabslågeovervågning

Nemt at tilslutte Rittals køleenheder

Automatisk styring af skabsbelysning og -klimateknik = enkel vedligeholdelse og lavere energiforbrug