Indkøbskurv

Smart Monitoring System –
kompakt, sikkert, effektivt.

Vis video
slide left slide right


Større overblik for større effektivitet

  • Vedvarende registrering og overvågning af energiforbruget for maskiner og anlæg
  • Visualisering af data på et display eller via en webbaseret grænseflade
  • Logning og kommunikation af måledata

 

Smart Monitoring System har flere grænseflader til kommunikation og overførsel af måledata, for blandt andet el, spænding og effektivitet.

NH-målemodulet kan tilsluttes et overordnet styresystem med hjælp af en Modbus RTU.

En CAN-bus grænseflade giver tilslutning til Rittals overvågningsenhed (CMC III), som tilmed kan oversætte data til alternative protokoller som en gateway.

Samtidig er USB-brugerfladen ideel til gennemførelse af konfiguration, import af opdateringer og logning af data.

  • Alt er integreret i et kompakt modul (registrerer målt værdi, analyse af elektronikken, kommunikation og hukommelsesmodul).
  • Hurtig og enkel montage

 

Brugbare links:
Download brochure
Product catalogue
Vis video

Udnyt disse fordele til vedvarende forbedring

  • Identificér potentielle besparelser
  • Boost energieffektiviteten
  • Increase competitiveness
  • Reducer CO2-udledningen på en bæredygtig måde
  • Fordele ved skattefradrag

  • Planlæg:
    Energipolitik udvikling og energiplanlægning
  • Udfør:
    Udførelse og implementering
  • Kontrol:
    Overvågning, måling og analyse
  • Act:
    Korrigerende og forebyggende tiltag

Yderligere information om energihåndtering i henhold til IISO 50001 findes som Whitepaper på hjemmesiden under respektive artikelnumre.

 

Brugbare links:
Download brochure
Produktside
Vis video

Komponenterne i Smart Monitoring System

NH målemodul

  • Kontinuerlig registrering og opfølgning af energiforbruget
  • Kompatibel med RiLine NH sikringsafbryder, størrelse 00-3
  • Intet behov for kabling af individuelle komponenter
  • Datakommunikation via Modbus RTU eller CanOpen
  • Konfiguration via USB-tilslutning eller Fieldbus
  • Datalogning på internt Flashdrive

 

Produktside:
NH målemodul

Display- and målepakke

  • Display mere end 50 måleparametre på baggrundsbelyst LCD-display
  • 20 NH målemoduler kan vises på en skærm
  • Intuitiv konfigurering af alarm- og grænseværdier
  • Strømforsyning til ialt 5 enheder
  • (1 Display og 4 NH-målemoduler)

 

Produktside:
LCD Display til overvågning
Power pack til CD-Display

CMC III monitoring unit

  • Kompakt overvågningsløsning til industrielt brug og IT-applikationer
  • Overvåger temperatur, adgang og energidata
  • Overvåger temperatur, adgang og energidata
  • Understøtter Ethernet-protokol TCP/IP, SNMP, SSH, FTP, DNS og mange flere
  • Tilslutning til kontrolpanel via OPC UA-server
  • Lav forvaltning og vedligeholdelse takket være plug & play-design

 

Produktkatalog:
CMC III Processing Units